novo

Caixa eletrônica - DCS 5,7 M C O BP C 7035 - 2203173

Caixa para tela de 5,6"/5,7" cinza claro, janela ao centro, frente plana, para conjunto de baterias, composta por duas meias conchas, com parafusos e contatos para conjunto de baterias

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos DCS
  • Caixa para tela para equipamentos de comando portáteis
  • Integração de tela TFT e teclados de membrana
  • Grau de proteção até IP54
  • Faixa de temperatura: -20 °C a +50 °C
  • Plástico ABS resistente a choques
  • Classe de inflamabilidade UL 94-V0

Dados comerciais

Código do pedido 2203173
Quantidade de embalagem (VPE) 2 Unid
GTIN 4055626377292
Peso por unidade (exclusive embalagem) 300,000 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097