novo

Caixa eletrônica - HCS-C MAXI 1W C C C 7035 - 2203166

Caixa portátil C-Maxi cinza claro, composta por duas meias conchas com parafusos, frente 1,1 mm rebaixada com janela e fenda para teclado

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos HCS
  • Adequado para equipamentos portáteis móveis
  • Formato ergonômico da caixa reto ou escalonado
  • Integração de telas LCD e teclados de membrana
  • Grau de proteção até IP54
  • Faixa de temperatura: -20 °C a +50 °C
  • Plástico ABS resistente a choques
  • Classe de inflamabilidade UL 94-V0

Dados comerciais

Código do pedido 2203166
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
GTIN 4055626377766
Peso por unidade (exclusive embalagem) 214,100 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097