novo

Caixa eletrônica - HCS-T MEDIUM C C 1 1 7035 - 2203137

Caixa portátil T-Medium cinza claro, frente plana fechada, composta por duas meias conchas, dois painéis do lado da frente com parafusos

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos HCS
  • Adequado para equipamentos portáteis móveis
  • Formato ergonômico da caixa reto ou escalonado
  • Integração de telas LCD e teclados de membrana
  • Grau de proteção até IP54
  • Faixa de temperatura: -20 °C a +50 °C
  • Plástico ABS resistente a choques
  • Classe de inflamabilidade UL 94-V0

Dados comerciais

Código do pedido 2203137
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
GTIN 4055626376905
Peso por unidade (exclusive embalagem) 252,100 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097