Caixa eletrônica - ME 22,5 F-UT BUS/10 KMGY - 2202735

Caixa de montagem, comprimento: 99 mm, com fendas de ventilação, conexão transversal: conector bus integrado, cor: cinza claro, largura: 22,5 mm, altura: 92 mm, número de polos conector transversal: 10

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 12,5 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcionalmente com conector bus integrado ou montável sobre trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2202735
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626170381
Peso por unidade (exclusive embalagem) 39,346 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010