Bloco para placas plugáveis - SKBD 20/MT - 2202631

Bloco para placas plugáveis, corrente nominal: 5 A, número de polos: 20, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2202631
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Página de catálogo Página 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053376
Peso por unidade (exclusive embalagem) 59,630 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)