Caixa eletrônica - ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - 2202621

Caixa de montagem, Parte inferior, cor: cinza claro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME-IO
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 75,2 mm
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Sistema de conexão frontal Push-in
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcional com conector bus montável sobre trilho de fixação
  • Contato terra funcional integrado em parte de caixa
  • Design em L

Dados comerciais

Código do pedido 2202621
Quantidade de embalagem (VPE) 3 Unid
Quantidade mínima de pedido 3 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626199269
Peso por unidade (exclusive embalagem) 71,910 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099