Conector de placa de circuito impresso - HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - 2202569

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 300 V, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Tecnologia Push-in, Cor dos contatos NF por mola: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME-IO
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 18,8 mm
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Sistema de conexão frontal Push-in
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcional com conector bus montável sobre trilho de fixação
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2202569
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626146102
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,430 GRM