Conector Bus para trilho de fixação - ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - 2202549

Conector de bus para ligar módulos ME-IO no trilho de fixação; adequado para ME-IO DEV-KITS; contém ME 18,8 TBUS 1,5/ 5

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conector bus para trilho de fixação com a largura de construção de 18,8 mm com 5 polos (paralelos)
  • Até 8 A transmissíveis por polo
  • Utilizável até 125 V
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2202549
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
GTIN 4055626142654
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,500 GRM