Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

, comprimento: 120,6 mm,Caixa de montagem, Parte inferior, conexão transversal: Conector para trilho DIN, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, altura: 57,7 mm, número de polos conector transversal: 8

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME-IO
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 18,8 mm
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Sistema de conexão frontal Push-in
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcional com conector bus montável sobre trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2202506
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
GTIN 4055626199207
Peso por unidade (exclusive embalagem) 32,820 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000