Caixa eletrônica - HC-ALU 6-161 PROFILE 150 S801 - 2202365

Nenhuma figura disponível

Base de montagem, cor: cor de alumínio, largura: 150 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos HC-ALU
  • Perfil de extrusão de alumínio
  • Disponível com os comprimentos de 100 mm ... 1000 mm, como opção, pode ser cortado individualmente
  • Disponível com larguras de construção de 53,5 mm ... 161 mm
  • Grau de proteção até IP65
  • Utilizável como caixa portátil ou de parede
  • Vedações EMC disponíveis como opção

Dados comerciais

Código do pedido 2202365
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626072838
Peso por unidade (exclusive embalagem) 607,500 GRM
Número do imposto alfandegário 76042100
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback