Caixa eletrônica - BC 107,6 OT U22 GY 7045 - 2202269

Nenhuma figura disponível

Peça superior, Parte superior, cor: cinza, largura: 107,6 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos BC
  • Conformidade com norma DIN EN 43880
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de uma a nove unidades modulares (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação ou na parede
  • Opcional com conector bus montável sobre trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2202269
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626028637
Peso por unidade (exclusive embalagem) 49,500 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000