Caixa eletrônica - EH 22,5-B/ABS - 2202197

Nenhuma figura disponível

Caixa de montagem, cor: verde, largura: 22,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos EH
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 22,5 mm ... 90 mm
  • Classe de inflamabilidade HB conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação ou na parede

Dados comerciais

Código do pedido 2202197
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626071183
Peso por unidade (exclusive embalagem) 27,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000
País de origem IN (Índia)