Conector Bus para trilho de fixação - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 RD - 2202194

Nenhuma figura disponível

Conector bus para trilho de fixação, corrente nominal: 8 A, corrente nominal (Ex): 8 A, tensão nominal (Ex): 125 V, número de polos: 5, passo: 3,81 mm, Artigo com contatos dourados, conectores de bus para conectar a caixas eletrônicas

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2202194
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 1000 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626014494
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,952 GRM