Componente de caixa eletrônica - UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL - 2202085

Base de montagem, comprimento: 2 mm, Parte lateral, cor: cor de alumínio, largura: 75 mm, altura: 73,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos UM-ALU
  • Perfil de extrusão de alumínio
  • Disponível com os comprimentos de 42,5 mm ... 990 mm, como opção pode ser cortado individualmente
  • Disponível com larguras de construção de 75 mm e 105 mm
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Proteção EMC

Dados comerciais

Código do pedido 2202085
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356987424
Peso por unidade (exclusive embalagem) 68,100 GRM
Número do imposto alfandegário 76169910