Caixa eletrônica - UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - 2202028

Elemento de travamento para travamento da placa de circuito impresso no nível 1 em caixas UM-BASIC/PRO

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos UM-BASIC/UM-PRO
  • Perfil de extrusão em PVC (UM-BASIC) ou em PA (UM-PRO)
  • Disponível em comprimentos individuais
  • Disponível com larguras de construção de 72 mm, 108 mm e 122 mm
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2202028
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4055626005393
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,500 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097