Caixa eletrônica - UM-BASIC/PRO PE CONTACT L1 - 2202025

A figura exibe a variante para o nível 1 da placa de circuito impresso

Contato PE para base de montagem UM-BASIC para conexão da placa de circuito impresso no nível 1 com o trilho de fixação

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos UM-BASIC/UM-PRO
  • Perfil de extrusão em PVC (UM-BASIC) ou em PA (UM-PRO)
  • Disponível em comprimentos individuais
  • Disponível com larguras de construção de 72 mm, 108 mm e 122 mm
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2202025
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626005362
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,344 GRM
Número do imposto alfandegário 73269098