Caixa eletrônica - BC 161,6 OT 210021 KMGY - 2201984

Nenhuma figura disponível

Caixa de montagem para instalação, Parte superior, cor: cinza claro, largura: 161,6 mm, comprimento: 89,7 mm, altura: 62,2 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos BC
  • Conformidade com norma DIN EN 43880
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de uma a nove unidades modulares (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação ou na parede
  • Opcional com conector bus montável sobre trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2201984
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 500 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356960373
Peso por unidade (exclusive embalagem) 61,300 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000