Caixa eletrônica - ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - 2201962

, comprimento: 113,3 mm,Caixa de montagem, Parte inferior, conexão transversal: Conector para trilho DIN, cor: cinza claro, largura: 18,9 mm, altura: 57,7 mm, número de polos conector transversal: 5

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME-IO
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 18,8 mm
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Sistema de conexão frontal Push-in
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcional com conector bus montável sobre trilho de fixação
  • Contato terra funcional integrado em parte de caixa

Dados comerciais

Código do pedido 2201962
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 34 (NTK-2014)
GTIN 4046356946452
Peso por unidade (exclusive embalagem) 36,870 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099