Caixa eletrônica - EH 70 F-B/ABS BK9005 - 2201818

Caixa de montagem, cor: preto, largura: 70 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos EH
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 22,5 mm ... 90 mm
  • Classe de inflamabilidade HB conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação ou na parede

Dados comerciais

Código do pedido 2201818
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
GTIN 4046356911726
Peso por unidade (exclusive embalagem) 29,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000
País de origem IN (Índia)