Caixa eletrônica - EH 35 F-B/ABS GY7035 - 2201814

Caixa de montagem, cor: cinza, largura: 35 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos EH
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 22,5 mm ... 90 mm
  • Classe de inflamabilidade HB conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação ou na parede

Dados comerciais

Código do pedido 2201814
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
GTIN 4046356911764
Peso por unidade (exclusive embalagem) 17,920 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000
País de origem IN (Índia)