Conector de placa de circuito impresso - MKDSO 2,5/ 2-R YE - 2201604

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °. Produto com saída de pinos lateral

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Terminal para placa de circuito impresso para caixa eletrônica ME/ME MAX
  • Passo 5 mm
  • O terminal para placa de circuito impresso se encontra em posição ortogonal relativamente à placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2201604
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356862288
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,960 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback