Caixa eletrônica - ME MAX 22,5 GEH-R 3-3 BU - 2201591

Nenhuma figura disponível

Caixa de montagem, cor: azul

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME-MAX
  • Montagem simples
  • Disponível com larguras de construção de 6,2 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcional com conector bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência

Dados comerciais

Código do pedido 2201591
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356861113
Peso por unidade (exclusive embalagem) 23,150 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099