Caixa eletrônica - ME MAX 22,5 3-U1 KMGY VPE1 - 2201546

, comprimento: 99 mm,Caixa de montagem com fendas de ventilação, conexão transversal: Conector para trilho DIN, cor: cinza claro, largura: 22,5 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME-MAX
  • Montagem simples
  • Disponível com larguras de construção de 6,2 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcional com conector bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência

Dados comerciais

Código do pedido 2201546
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356841085
Peso por unidade (exclusive embalagem) 44,755 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099