Caixa eletrônica - ME MAX 45 SF G 2-2 KMGY VPE1 - 2201331

Caixa completa, comprimento: 85 mm, sem fendas de ventilação, conexão transversal: Conector para trilho DIN, cor: cinza claro, largura: 45 mm, altura: 70,4 mm, número de polos conector transversal: 5

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2201331
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
GTIN 4046356767088
Peso por unidade (exclusive embalagem) 48,005 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099