Terminal de componentes eletrônicos - FKDSO 2,5/ 4-R GN BD: 43-54 - 2201305

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão nominal: 630 V, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 60 °

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2201305
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356870337
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,316 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)