Borne para placa de circuito impresso - FKDSO 2,5 HV/ 3-L 7,5 GN - 2201134

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão nominal: 630 V, passo: 7,5 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, Produto com saída de pinos lateral

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Terminal para placa de circuito impresso por força de mola para caixa eletrônica ME/ME MAX
  • A tecnologia de conexão push-in possibilita uma conexão simples
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2201134
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356733809
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,800 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010