Componente de caixa eletrônica - ME 90 UTG/FE GN - 2201111

Caixa de montagem, comprimento: 99 mm, sem fendas de ventilação, Parte inferior, conexão transversal: sem conector bus, cor: verde, largura: 90 mm, altura: 114,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 12,5 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcionalmente com conector bus integrado ou montável sobre trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2201111
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356725514
Peso por unidade (exclusive embalagem) 107,440 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000