Tampa da caixa - EH 67,5 F-C SS/ABS GY7035 - 2201097

Caixa de montagem, abertura de conexão de um lado, Parte superior, cor: cinza, largura: 67,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos EH
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 22,5 mm ... 90 mm
  • Classe de inflamabilidade HB conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação ou na parede

Dados comerciais

Código do pedido 2201097
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
GTIN 4046356911184
Peso por unidade (exclusive embalagem) 29,390 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000
País de origem IN (Índia)