Caixa eletrônica - UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - 2200921

Base de montagem, comprimento: 165 mm, Parte inferior, cor: cor de alumínio, largura: 75 mm, altura: 29,4 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos UM-ALU
  • Perfil de extrusão de alumínio
  • Disponível com os comprimentos de 42,5 mm ... 990 mm, como opção pode ser cortado individualmente
  • Disponível com larguras de construção de 75 mm e 105 mm
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Proteção EMC

Dados comerciais

Código do pedido 2200921
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716246
Peso por unidade (exclusive embalagem) 134,800 GRM
Número do imposto alfandegário 76042990