Material de montagem - HC-ALU 6 MOUNT 100 GY - 2200911

Suporte de montagem para fixação de parede de base de montagem HC-ALU

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos HC-ALU
  • Perfil de extrusão de alumínio
  • Disponível com os comprimentos de 100 mm ... 1000 mm, como opção, pode ser cortado individualmente
  • Disponível com larguras de construção de 53,5 mm ... 161 mm
  • Grau de proteção até IP65
  • Utilizável como caixa portátil ou de parede
  • Vedações EMC disponíveis como opção

Dados comerciais

Código do pedido 2200911
Quantidade de embalagem (VPE) 2 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 768 (C-1-2013)
GTIN 4046356716871
Peso por unidade (exclusive embalagem) 31,500 GRM
Número do imposto alfandegário 76161000
País de origem HU (Hungria)