Caixa eletrônica - HC-ALU 6-161 PROFILE 1000 - 2200905

Base de montagem, comprimento: 1000 mm, Parte inferior, cor: cor de alumínio, largura: 187 mm, altura: 54,6 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos HC-ALU
  • Perfil de extrusão de alumínio
  • Disponível com os comprimentos de 100 mm ... 1000 mm, como opção, pode ser cortado individualmente
  • Disponível com larguras de construção de 53,5 mm ... 161 mm
  • Grau de proteção até IP65
  • Utilizável como caixa portátil ou de parede
  • Vedações EMC disponíveis como opção

Dados comerciais

Código do pedido 2200905
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 769 (C-1-2013)
GTIN 4046356715829
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4.050,000 GRM
Número do imposto alfandegário 76042100
País de origem HU (Hungria)