Caixa eletrônica - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Base de montagem, comprimento: 150 mm, Parte inferior, cor: cor de alumínio, largura: 98,5 mm, altura: 32,8 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos HC-ALU
  • Perfil de extrusão de alumínio
  • Disponível com os comprimentos de 100 mm ... 1000 mm, como opção, pode ser cortado individualmente
  • Disponível com larguras de construção de 53,5 mm ... 161 mm
  • Grau de proteção até IP65
  • Utilizável como caixa portátil ou de parede
  • Vedações EMC disponíveis como opção

Dados comerciais

Código do pedido 2200893
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 768 (C-1-2013)
GTIN 4046356716208
Peso por unidade (exclusive embalagem) 272,100 GRM
Número do imposto alfandegário 76042100
País de origem HU (Hungria)