Caixa eletrônica - ME MAX 45 MT U-U1 BK - 2200752

Nenhuma figura disponível

Caixa de montagem, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME-MAX
  • Montagem simples
  • Disponível com larguras de construção de 6,2 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcional com conector bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência

Dados comerciais

Código do pedido 2200752
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356668392
Peso por unidade (exclusive embalagem) 25,350 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099