Caixa eletrônica - EH 22,5 F-B/ABS GY7035 - 2200665

Caixa de montagem, cor: cinza, largura: 22,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos EH
  • Montagem sem ferramenta
  • Disponível com larguras de construção de 22,5 mm ... 90 mm
  • Classe de inflamabilidade HB conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação ou na parede

Dados comerciais

Código do pedido 2200665
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
GTIN 4046356911146
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,520 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000
País de origem IN (Índia)