Caixa eletrônica - ME MAX 67,5 G U-U1 KMGY - 2200528

Caixa completa sem fendas de ventilação, conexão transversal: Conector para trilho DIN, cor: cinza claro, largura: 67,5 mm, comprimento: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME-MAX
  • Montagem simples
  • Disponível com larguras de construção de 6,2 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcional com conector bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência

Dados comerciais

Código do pedido 2200528
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 689 (C-1-2013)
GTIN 4046356606042
Peso por unidade (exclusive embalagem) 120,510 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099