Conector de placa de circuito impresso - MSTBO 2,5/ 3-G1L LBGY - 2200376

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, montagem: Solda, Produto com saída de pinos lateral

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Caixa básica para caixa eletrônica ME/ME MAX
  • Passo 5 mm
  • Sentido de encaixe ortogonal à placa de circuito impresso
  • Números de polos 2 a 4
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2200376
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356577045
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,838 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polônia)