Componente de caixa eletrônica - UM-PRO PE CONTACT L2 - 2200162

A figura exibe a variante para o nível 1 da placa de circuito impresso

Contato PE para base de montagem exterior UM-PRO para conexão da placa de circuito impresso no nível 2 com o trilho de fixação

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos UM-BASIC/UM-PRO
  • Perfil de extrusão em PVC (UM-BASIC) ou em PA (UM-PRO)
  • Disponível em comprimentos individuais
  • Disponível com larguras de construção de 72 mm, 108 mm e 122 mm
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2200162
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Página de catálogo Página 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547253
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,557 GRM
Número do imposto alfandegário 85369095