Componente de caixa eletrônica - UM-PRO 72 COVER-R BK - 2200152

Elemento lateral (direito) com suporte de montagem para o trilho de fixação para perfis UM-PRO com largura da placa de circuito impresso de 72 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos UM-BASIC/UM-PRO
  • Perfil de extrusão em PVC (UM-BASIC) ou em PA (UM-PRO)
  • Disponível em comprimentos individuais
  • Disponível com larguras de construção de 72 mm, 108 mm e 122 mm
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação

Dados comerciais

Código do pedido 2200152
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Página de catálogo Página 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547352
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,300 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097