Caixa - ME MAX 45 F G 3-3 GYBN - 2199906

Nenhuma figura disponível

Caixa completa

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O artigo pertence à família de produtos ME-MAX
  • Montagem simples
  • Disponível com larguras de construção de 6,2 mm até 90 mm, expansível de modo modular
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
  • Variância no sistema de conexão
  • Montável sobre o trilho de fixação
  • Opcional com conector bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência

Dados comerciais

Código do pedido 2199906
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356343589
Peso por unidade (exclusive embalagem) 64,900 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099