Plugue conector - GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - 2199553

Plugue conector, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III / 2): 1000 V, número de polos: 3, passo: 7,25 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Adequado para caixa eletrônica ME /ME MAX
  • Conexão de conector roscado ortogonal
  • Medida de passo 7,25 mm para a certificação UL 600 V ilimitada
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2199553
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 508 (C-1-2013)
GTIN 4046356495349
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,290 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)