Conector de alta tensão - UHV 50-KH/M10 - 2130318

Ilustração indica uma combinação das variantes UHV 50-AS/AS, UHV 50-KH/AS e UHV 50-KH/KH

Borne universal com conexão com pino, perfil de conexão: 25 ... 50 mm², AWG: 6 ... 1/0, largura: 32 mm, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Estão disponíveis versões com conexão de terminal de cabo ou conexão direta, bem como versão mista de ambos os tipos de conexão
  • Os conectores de alta corrente UHV... são oferecidos em várias versões
  • Acessórios complementares, por ex. o trilho de ligação para jumpeamento transversal, garantem um cabeamento seguro e fácil de condutores até 240 mm²

Dados comerciais

Código do pedido 2130318
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918053093
Peso por unidade (exclusive embalagem) 156,020 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem IN (Índia)