Conector de alta tensão - UHV 95-M12/M12 - 2130224

Ilustração indica uma combinação das variantes UHV 95-AS/AS, UHV 95-KH/AS e UHV 95-KH/KH

Borne universal com conexão com pino, perfil de conexão: 35 ... 95 mm², AWG: 2 ... 4/0, largura: 40 mm, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Estão disponíveis versões com conexão de terminal de cabo ou conexão direta, bem como versão mista de ambos os tipos de conexão
  • Os conectores de alta corrente UHV... são oferecidos em várias versões
  • Acessórios complementares, por ex. o trilho de ligação para jumpeamento transversal, garantem um cabeamento seguro e fácil de condutores até 240 mm²

Dados comerciais

Código do pedido 2130224
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
GTIN 4017918053000
Peso por unidade (exclusive embalagem) 256,990 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem IN (Índia)