Conector de placa de circuito impresso - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08(1,3)BDOL- - 1999958

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: vermelho, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1999958
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918978938
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,831 GRM