Header - SMSTBA 2,5/ 3-G-5,08 HT BK - 1999453

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1999453
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918981181
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,294 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930