Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/14-GS-3,81 - 1999275

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 14, passo: 3,81 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1999275
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918976958
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,440 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930