Conector de placa de circuito impresso - FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST BK - 1998218

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento frontal, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1998218
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918964115
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,660 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!