Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,5/ 4-ST-7,5C1,2 R1,4NZX4 - 1998195

Nenhuma figura disponível

Conector plugável direto, corrente nominal: 10 A, número de polos: 4, passo: 7,5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1998195
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918964054
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,518 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem GR (Grécia)