Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/16-ST-5,08 NZX3 - 1998140

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 16, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1998140
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 300 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918963897
Peso por unidade (exclusive embalagem) 26,773 GRM