Header - MCV 1,5/ 6-GFL-3,5 THT-R56 - 1997471

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III / 2): 160 V, número de polos: 6, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1997471
Quantidade de embalagem (VPE) 200 Unid
Quantidade mínima de pedido 200 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 107 (NTK-2005)
GTIN 4017918988937
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,232 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930