Header - MC 1,5/ 8-GF-3,5 THT-R56 - 1996922

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 8, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1996922
Quantidade de embalagem (VPE) 470 Unid
Quantidade mínima de pedido 470 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 197 (CC-2011)
GTIN 4017918988029
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,869 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930